Обзор

Особенности и преимущества

  • Supply Current per Amplifier: 50µA Max
  • Offset Voltage: 70µV Max
  • Offset Current: 250pA Max
  • Voltage Noise: 0.6µVP-P, 0.1Hz to 10Hz
  • Current Noise: 3pAP-P, 0.1Hz to 10Hz
  • Offset Voltage Drift: 0.4µV/°C
  • Gain Bandwidth Product: 200kHz
  • Slew Rate: 0.07V/µs
  • Single Supply Operation
    • Input Voltage Range Includes Ground
    • Output Swings to Ground while Sinking Current
    • No Pull-Down Resistors Needed
  • Output Sources and Sinks 5mA Load Current
  • SO Package with Standard Pinout

Подробнее о продукте

The LT2078 is a micropower dual op amp in 8-pin small outline, standard surface mount package, and LT2079 is a micropower quad op amp offered in the standard 14-pin surface mount package. Both devices are optimized for single supply operation at 5V. ±15V specifications are also provided.

Micropower performance of competing devices is achieved at the expense of seriously degrading precision, noise, speed and output drive specifications. The design effort of the LT2078/LT2079 was concentrated on reducing supply current without sacrificing other parameters. The offset voltage achieved is the lowest on any dual or quad nonchopper stabilized op amp––micropower or otherwise. Offset current, voltage and current noise, slew rate and gain bandwidth product are all two to ten times better than on previous micropower op amps.

Both the LT2078/LT2079 can be operated from a single supply (as low as one lithium cell or two NiCd batteries). The input range goes below ground. The all NPN output stage swings to within a few millivolts of ground while sinking current––no power consuming pull-down resistors are needed. For applications requiring DIP packages refer to the LT1078/LT1079.

Applications

  • Battery or Solar-Powered Systems
    • Portable Instrumentation
    • Remote Sensor Amplifier
    • Satellite Circuitry
  • Micropower Sample-and-Hold
  • Thermocouple Amplifier
  • Micropower Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT2079
LT2079A

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь