Обзор
Особенности и преимущества
- Buffered Output with 3 Gain Options: 10V/V, 20V/V, 50V/V
- Gain Accuracy: 0.5% Max
- Input Common Mode Voltage Range: –5V to 80V
- AC CMRR > 80dB at 100kHz
- Input Offset Voltage: 1.5mV Max
- –3dB Bandwidth: 2MHz
- Smooth, Continuous Operation Over Entire Common Mode Range
- 4kV HBM Tolerant and 1kV CDM Tolerant
- Low Power Shutdown <10µA
- –55°C to 150°C Operating Temperature Range
- 8-Lead MSOP and 8-Lead SO (Narrow) Packages
- 8-Lead MSOP Pinout Option Engineered for FMEA
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT1999 is a high speed precision current sense amplifier, designed to monitor bidirectional currents over a wide common mode range. The LT1999 is offered in three gain options: 10V/V, 20V/V, and 50V/V.
The LT1999 senses current via an external resistive shunt and generates an output voltage, indicating both magnitude and direction of the sensed current. The output voltage is referenced halfway between the supply voltage and ground, or an external voltage can be used to set the reference level. With a 2MHz bandwidth and a common mode input range of –5V to 80V, the LT1999 is suitable for monitoring currents in H-Bridge motor controls, switching power supplies, solenoid currents, and battery charge currents from full charge to depletion.
The LT1999 operates from an independent 5V supply and draws 1.55mA. A shutdown mode is provided for minimizing power consumption.
The LT1999 is available in an 8-lead SOP, an 8-lead MSOP (original pinout), or an 8-lead pinout option engineered for FMEA.
Applications
- High Side or Low Side Current Sensing
- H-Bridge Motor Control
- Solenoid Current Sense
- High Voltage Data Acquisition
- PWM Control Loops
- Fuse/MOSFET Monitoring
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT1999 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.