Обзор
Особенности и преимущества
- Pin Configurable as a Difference Amplifier, Inverting Amplifier or Noninverting Amplifier
- 91dB Minimum DC CMRR (Gain = 1)
- 65dB AC CMRR (at 100kHz, Gain = 1)
- 0.006% (60ppm) Maximum Gain Error (Gain = 1)
- 1ppm/°C Maximum Gain Error Drift
- 2ppm Maximum Gain Nonlinearity
- ±160V Common Mode Voltage Range
- Wide Supply Voltage Range: 3.3V to 50V
- Rail-to-Rail Output
- 350μA Supply Current
- 60μV Maximum Op Amp Offset Voltage
- 1.1MHz –3dB Bandwidth (Gain = 1)
- Low-Power Shutdown: 20μA
- Space-Saving MSOP and DFN Packages
Подробнее о продукте
The LT1997-3 combines a precision operational amplifier with highly-matched resistors to form a one-chip solution for accurately amplifying voltages. Gains from –13 to +14 with accuracy of 0.006% (60ppm) can be achieved using no external components. The LT1997-3 is particularly well suited for use as a difference amplifier, where the excellent resistor matching results in a common mode rejection ratio of greater than 91dB.
The amplifier features a 60μV maximum input offset voltage and a -3dB bandwidth of 1.1MHz (Gain = 1). The LT1997-3 operates from any supply voltage from 3.3V to 50V and draws only 350μA supply current. The output typically swings to within 100mV of either supply rail.
The resistors maintain their excellent matching over temperature; the matching temperature coefficient is guaranteed less than 1ppm/°C. The resistors are extremely linear with voltage, resulting in a gain nonlinearity of less than 2ppm.
The LT1997-3 is fully specified at 5V and ±15V supplies and from –40°C to 125°C. The device is available in space saving 16-lead MSOP and 4mm × 4mm DFN14 packages.
Applications
- High Side or Low Side Current Sensing
- Bidirectional Wide Common Mode Range Current Sensing
- High Voltage to Low Voltage Level Translation
- Industrial Data-Acquisition Front-Ends
- Replacement for Isolation Circuits
- Differential to Single-Ended Conversion
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT1997-3 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.