Обзор
Особенности и преимущества
- Прецизионный коэффициент усиления: до 80В/В
- Диапазон входных синфазных напряжений: от V– до V– + 76 В
- Минимальный КОСС 109 дБ (коэффициент усиления = 10)
- Максимальная погрешность коэффициента усиления 0.012% (120ppm) (Коэффициент усиления = 10)
- Максимальный дрейф погрешности коэффициента усиления 1ppm/°C
- Максимальная нелинейность коэффициента усиления 2ppm
- Широкий диапазон напряжений питания: от 3.3 В до 50 В
- Диапазон выходных напряжений ограничен напряжениями питания (Rail-to-Rail)
- Потребляемый ток 350 мкА
- Максимальное напряжение сдвига постоянной составляющей ОУ 65 мкВ
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 650 кГц (Коэффициент усиления = 10)
- Режим отключения с низким энергопотреблением: 20 мкА
- Миниатюрные корпуса MSOP и DFN
Подробнее о продукте
LT1997-1 – это усилитель разностного сигнала, который может быть использован для усиления слабых дифференциальных сигналов с одновременным подавлением сильных синфазных сигналов, что делает его идеальным выбором для задач измерения тока. Он сочетает в себе прецизионный операционный усилитель и резисторы с очень малым рассогласованием параметров, комбинация которых образует однокристальное решение для точного усиления и смещения уровня напряжений без применения внешних компонентов. Компонент имеет три стандартных варианта коэффициента усиления (10, 20 и 50), выбор между которыми осуществляется путем подключения к соответствующему внешнему выводу. Кроме того, путем комбинирования этих коэффициентов можно реализовать коэффициенты усиления от 0.141 до 80 с погрешностью 0.012% (120 ppm). LT1997-1 работает с входными напряжениями в диапазоне от V– до V– + 76 В (независимо от V+), что позволяет ему устойчиво функционировать в сложных промышленных условиях. Превосходное согласование внутренних резисторов компонента позволяет достичь значения коэффициента ослабления синфазных сигналов (КОСС) более 109 дБ (коэффициент усиления = 10).
Резисторы сохраняют превосходное согласование в диапазоне температур; температурный коэффициент гарантированно ниже 1ppm/°C. Они имеют превосходную линейность в диапазоне напряжений, что позволяет обеспечить нелинейность коэффициента усиления менее 2ppm.
LT1997-1 гарантированно поддерживает все заявленные в спецификации характеристики при напряжениях питания 5 В и ±15 В в диапазоне температур от –40°C до 125°C. Компонент выпускается в компактных корпусах: 16-выводном корпусе MSOP и корпусе DFN144, имеющем габариты 4 мм × 4 мм.
Области применения
- Измерение тока в цепи высокого или низкого напряжений
- Измерение двунаправленных токов в широком динамическом диапазоне
- Преобразование высокого напряжения в низкое напряжение
- Входные интерфейсы промышленных систем сбора данных
- Замещение цепей гальванической развязки
- Преобразование дифференциального напряжения в несимметричное
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT1997-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.