Обзор

Особенности и преимущества

  • Pin Configurable as a Difference Amplifier,
  • Inverting and Noninverting Amplifier
  • Difference Amplifier
    • Gain Range 9 to 117
    • CMRR >80dB
  • Noninverting Amplifier
    • Gain Range 0.008 to 118
  • Inverting Amplifier
    • Gain Range -0.08 to -117
  • Gain Error: <0.05%
  • Gain Drift: < 3ppm/°C
  • Wide Supply Range: Single 2.7V to Split ±18V
  • Micropower Operation: 100µA Supply
  • Input Offset Voltage: 50µV (Max)
  • Gain Bandwidth Product: 560kHz
  • Rail-to-Rail Output
  • Space Saving 10-Lead MSOP and DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT1996 combines a precision operational amplifier with eight precision resistors to form a one-chip solution for accurately amplifying voltages. Gains from -117 to 118 with a gain accuracy of 0.05% can be achieved without any external components. The device is particularly well suited for use as a difference amplifier, where the excellent resistor matching results in a common mode rejection ratio of greater than 80dB.

The amplifier features a 50µV maximum input offset voltage and a gain bandwidth product of 560kHz. The device operates from any supply voltage from 2.7V to 36V and draws only 100µA supply current on a 5V supply. The output swings to within 40mV of either supply rail.

The internal resistors have excellent matching characteristics; variation is 0.05% over temperature with a guaranteed matching temperature coefficent of less than 3ppm/°C. The resistors are also extremely stable over voltage, exhibiting a nonlinearity of less than 10ppm.

The LT1996 is fully specified at 5V and ±15V supplies and from -40°C to 85°C. The device is available in space saving 10-lead MSOP and DFN packages. For an amplifier with selectable gains from -13 to 14, see the LT1991 data sheet.

Applications

  • Handheld Instrumentation
  • Medical Instrumentation
  • Strain Gauge Amplifiers
  • Differential to Single-Ended Conversion

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1996

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь