Обзор

Особенности и преимущества

  • Internal Gain Setting Resistors
  • Pin Configurable as a Difference Amplifier, Inverting and Noninverting Amplifier
  • Difference Amplifier:
    • Gain Range 1 to 7
    • CMRR > 65dB
  • Noninverting Amplifier:
    • Gain Range 1 to 8
  • Inverting Amplifier:
    • Gain Range –1 to –7
  • Gain Error: <0.2%
  • Slew Rate: 1000V/µs
  • Bandwidth: 32MHz (Gain = 1)
  • Op Amp Input Offset Voltage: 2.5mV Max
  • Quiescent Current: 9mA Max
  • Wide Supply Range: ±2.5V to ±15V
  • Available in the 10-Lead MSOP Package and 10-Lead (3mm × 3mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LT1995 is a high speed, high slew rate, gain selectable amplifier with excellent DC performance. Gains from -7 to 8 with a gain accuracy of 0.2% can be achieved using no external components. The device is particularly well suited for use as a difference amplifier, where the excellent resistor matching results in a typical common mode rejection ratio of 79dB or more.

The amplifier is a single gain stage design similar to the LT1363 and features superb slewing and settling characteristics. Input offset of the internal operational amplifier is less than 2.5mV and the slew rate is 1000V/µs. The output can drive a 150Ω  load to ±2.5V on ±5V supplies, making it useful in cable driver applications.

The resistors have excellent matching, 0.2% maximum at room temperature and 0.3% from -40°C to 85°C. The temperature coefficient of the resistors is typically -30ppm/°C. The resistors are extremely linear with voltage, resulting in a gain nonlinearity of 10ppm.

The LT1995 is fully specified at ±2.5V, ±5V and ±15V supplies and from -40°C to 85°C. The device is available in space saving 10-lead MSOP and 10-Lead (3mm × 3mm) DFN packages. For a micropower precision amplifier with precision resistors, see the LT1991 and LT1996.

Applications

  • Instrumentation Amplifier
  • Current Sense Amplifier
  • Video Difference Amplifier
  • Automatic Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1995

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.