Обзор

Особенности и преимущества

  • Fully Differential Input and Output
  • Wide Supply Range: 2.375V to 12.6V
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • Low Noise: 3nV/√Hz
  • Low Distortion, 2VP-P, 1MHz: –94dBc
  • Adjustable Output Common Mode Voltage
  • Unity Gain Stable
  • Gain-Bandwidth: 70MHz
  • Slew Rate: 65V/μs
  • Large Output Current: 85mA
  • DC Voltage Offset <2mV MAX
  • Open-Loop Gain: 100V/mV
  • Low Power Shutdown
  • 8-Pin MSOP or 3mm × 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LT1994 is a high precision, very low noise, low distortion, fully differential input/output amplifier optimized for 3V, single supply operation. The LT1994’s output common mode voltage is independent of the input common mode voltage, and is adjustable by applying a voltage on the VOCM pin. A separate internal common mode feedback path provides accurate output phase balancing and reduced even-order harmonics. This makes the LT1994 ideal for level shifting ground referenced signals for driving differential input, single supply ADCs.

The LT1994 output can swing rail-to-rail and is capable of sourcing and sinking up to 85mA. In addition to the low distortion characteristics, the LT1994 has a low input referred voltage noise of 3nV/√Hz. This part maintains its performance for supply voltages as low as 2.375V. It draws only 13.3mA of supply current and has a hardware shutdown feature that reduces current consumption to 225μA.

The LT1994 is available in an 8-pin MSOP or 8-pin DFN package.

Applications

  • Differential Input A/D Converter Driver
  • Single-Ended to Differential Conversion
  • Differential Amplifier cation with Common Mode Translation
  • Rail-to-Rail Differential Line Driver/Receiver
  • Low Voltage, Low Noise, Differential Signal Processing

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1994

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

Инструменты проектирования

ADI DiffAmpCalc™

Новый инструмент ADI DiffAmpCalc™ от Analog Devices представляет собой бесплатный загружаемый калькулятор для проектирования схем дифференциальных усилителей. Инструмент прост в использовании и имеет интерактивный пользовательский интерфейс, позволяющий быстро приступить к работе.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.