Обзор

Особенности и преимущества

  • 700MHz −3dB Bandwidth
  • Fixed Gain of 10V/V (20dB)
  • Low Distortion:
    • 40dBm OIP3, -70dBc HD3 (70MHz 2VP-P)
    • 50.5dBm OIP3, -91dBc (10MHz 2VP-P)
  • Low Noise: 12.7dB NF, en = 1.9nV/√Hz
  • Differential Inputs and Outputs
  • Additional Filtered Outputs
  • Adjustable Output Common Mode Voltage
  • DC- or AC-Coupled Operation
  • Minimal Support Circuitry Required
  • Small 0.75mm Tall 16-Lead 3 × 3 QFN Package

Подробнее о продукте

The LT1993-10 is a low distortion, low noise Differential Amplifier/ADC driver for use in applications from DC to 700MHz. The LT1993-10 has been designed for ease of use, with minimal support circuitry required. Exceptionally low input-referred noise and low distortion products (with either single-ended or differential inputs) make the LT1993-10 an excellent solution for driving high speed 12-bit and 14-bit ADCs. In addition to the normal unfiltered outputs (+OUT and -OUT), the LT1993-10 has a built-in 175MHz differential lowpass filter and an additional pair of filtered outputs (+OUTFILTERED, -OUTFILTERED) to reduce external filtering components when driving high speed ADCs. The output common mode voltage is easily set via the VOCM pin, eliminating either an output transformer or AC-coupling capacitors in many applications.

The LT1993-10 is designed to meet the demanding requirements of communications transceiver applications. It can be used as a differential ADC driver, a general-purpose differential gain block, or in any other application requiring differential drive. The LT1993-10 can be used in data acquisition systems required to function at frequencies down to DC.

The LT1993-10 operates on a 5V supply and consumes 100mA. It comes in a compact 16-lead 3 × 3 QFN package and operates over a -40°C to 85°C temperature range.

Applications

  • Differential ADC Driver for:
    • Imaging
    • Communications
  • Differential Driver/Receiver
  • Single Ended to Differential Conversion
  • Differential to Single Ended Conversion
  • Level Shifting
  • IF Sampling Receivers
  • SAW Filter Interfacing/Buffering

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1993-10
LT1993-2
LT1993-4

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LT1993-10 Обсуждения

RE: ADV7280 seems to stop conversion on signal loss
4 день (дней) назад в категории Video
RE: Use LT3010 to power LTC4020 INT_Vcc
5 день (дней) назад в категории Power By Linear
PlutoSDR Default Tx Power
1 неделя (ль) назад в категории Virtual Classroom for ADI University Program

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.