Обзор

Особенности и преимущества

  • Pin Configurable as a Difference Amplifier, Inverting and Noninverting Amplifier
  • Difference Amplifier
    • Gain Range 1 to 13
    • CMRR >75dB
  • Noninverting Amplifier
    • Gain Range 0.07 to 14
  • Inverting Amplifier
    • Gain Range -0.08 to -13
  • Gain Error <0.04%
  • Gain Drift < 3ppm/°C
  • Wide Supply Range: Single 2.7V to Split ±18V
  • Micropower: 100µA Supply Current
  • Precision: 50µV Maximum Input Offset Voltage
  • 560kHz Gain Bandwidth Product
  • Rail-to-Rail Output
  • Space Saving 10-Lead MSOP and DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT1991 combines a precision operational amplifier with eight precision resistors to form a one-chip solution for accurately amplifying voltages. Gains from -13 to 14 with a gain accuracy of 0.04% can be achieved using no external components. The device is particularly well suited for use as a difference amplifier, where the excellent resistor matching results in a common mode rejection ratio of greater than 75dB.

The amplifier features a 50µV maximum input offset voltage and a gain bandwidth product of 560kHz. The device operates from any supply voltage from 2.7V to 36V and draws only 100µA supply current on a 5V supply. The output swings to within 40mV of either supply rail.

The resistors have excellent matching, 0.04% over temperature for the 450k resistors. The matching temperature coefficent is guaranteed less than 3ppm/°C. The resistors are extremely linear with voltage, resulting in a gain nonlinearity of less than 10ppm.

The LT1991 is fully specified at 5V and ±15V supplies and from -40°C to 85°C. The device is available in space saving 10-lead MSOP and low profile (0.8mm) 3mm × 3mm DFN packages.

Applications

  • Handheld Instrumentation
  • Medical Instrumentation
  • Strain Gauge Amplifiers
  • Differential to Single-Ended Conversion

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1991

Инструменты проектирования

Сопутствующие компоненты

LT1991 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.