Обзор
Особенности и преимущества
- ±500mA Minimum Output Current
- Independent Adjustment of Source and Sink Current Limits
- 2% Current Limit Accuracy
- Operates with Single or Split Supplies
- Shutdown/Enable Control Input
- Open Collector Status Flags:
- Sink Current Limit
- Source Current Limit
- Thermal Shutdown
- Fail Safe Current Limit and Thermal Shutdown
- 1.6V/µs Slew Rate
- 3.6MHz Gain Bandwidth Product
- Fast Current Limit Response: 2MHz Bandwidth
- Specified Temperature Range: –40°C to 85°C
Подробнее о продукте
The LT1970 is a ±500mA power op amp with precise externally controlled current limiting. Separate control voltages program the sourcing and sinking current limit sense thresholds with 2% accuracy. Output current may be boosted by adding external power transistors.
The circuit operates with single or split power supplies from 5V to 36V total supply voltage. In normal operation, the input stage supplies and the output stage supplies are connected (VCC to V+ and VEE to V–). To reduce power dissipation it is possible to power the output stage (V+, V–) from independent, lower voltage rails. The amplifier is unity-gain stable with a 3.6MHz gain bandwidth product and slews at 1.6V/µs. The current limit circuits operate with a 2MHz response between the VCSRC or VCSNK control inputs and the amplifier output.
Open collector status flags signal current limit circuit activation, as well as thermal shutdown of the amplifier. An enable logic input puts the amplifier into a low power, high impedance output state when pulled low. Thermal shutdown and a ±800mA fixed current limit protect the chip under fault conditions.
The LT1970 is packaged in a 20-lead TSSOP package with a thermally conductive copper bottom plate to facilitate heat sinking.
Applications
- Automatic Test Equipment
- Laboratory Power Supplies
- Motor Drivers
- Thermoelectric Cooler Driver
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Models for the following parts are available in LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.