Обзор
Особенности и преимущества
- 700MHz Gain Bandwidth
- ±200mA Minimum IOUT
- Adjustable Quiescent Current
- Low Distortion: −72dBc at 1MHz, 4VP-P , 25Ω, AV = 2
- Stable in AV ≥ 10, Simple Compensation for AV < 10
- ±4.3V Minimum Output Swing, VS = ±6V, RL = 25Ω
- Stable with 1000pF Load
- 6nV/√Hz Input Noise Voltage
- 2pA/√Hz Input Noise Current
- 4mV Maximum Input Offset Voltage
- 4µA Maximum Input Bias Current
- 400nA Maximum Input Offset Current
- ±4.5V Minimum Input CMR, VS = ±6V
- Specified at ±6V, ±2.5V
Подробнее о продукте
The LT1969 is an adjustable current version of the popular LT1886, a 200mA minimum output current, dual op amp with outstanding distortion performance. The adjustable current feature is highly desirable in applications where minimum power dissipation is required while still being able to provide adequate line termination.
At nominal supply current, the amplifiers are gain of 10 stable and can easily be compensated for lower gains. The LT1969 features balanced high impedance inputs with 4µA input bias current and 4mV maximum input offset voltage. Single supply applications are easy to implement and have lower total noise than current feedback amplifier implementations.
The output drives a 25Ω load to ±4.3V with ±6V supplies. On ±2.5V supplies, the output swings ±1.5V with a 100Ωload. The amplifier is stable with a 1000pF capacitive load making it useful in buffer and cable driver applications.
The LT1969 is manufactured using an advanced low voltage complementary bipolar process and is available in a thermally enhanced MS10 package
Applications
- DSL Modems
- xDSL PCI Cards
- USB Modems
- Line Drivers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.