Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Output Current: 1.1A
  • Dropout Voltage: 310mV
  • Low Noise: 40μVRMS (10Hz to 100kHz)
  • 500μA Quiescent Current (Adjustable Version)
  • Wide Input Voltage Range: 1.8V to 20V
  • No Protection Diodes Needed
  • Controlled Quiescent Current in Dropout
  • Adjustable Output from 1.20V to 19.5V
  • Fixed Output Voltages: 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V
  • < 1μA Quiescent Current in Shutdown
  • Stable with 10μF Output Capacitor
  • Stable with Ceramic or Tantalum Capacitors
  • Reverse-Battery Protection
  • No Reverse Current
  • Current Limit with Foldback Protection
  • Thermal Limiting
  • 5-Lead TO-220, DD-Pak, Thermally Enhanced 8-Lead MSOP and 8-Lead 3mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT1965 series are low noise, low dropout linear regulators. The devices supply 1.1A of output current with a 310mV typical dropout voltage. Operating quiescent current is 500μA for the adjustable version, reducing to <1μA in shutdown. Quiescent current is well controlled; it does not rise in dropout as with many other regulators. The LT1965 regulators have very low output noise which makes them ideal for sensitive RF and DSP supply applications.

Output voltage ranges from 1.20V to 19.5V. The LT1965 regulators are stable with output capacitors as low as 10μF. Internal protection circuitry includes reverse-battery protection, current limiting with foldback, thermal limiting and reverse-current protection. The LT1965 series are available in fixed output voltages of 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, and as an adjustable device with a 1.20V reference voltage. The package offerings include the 5-lead TO-220, 5-lead DD-Pak as well as the thermally enhanced 8-lead MSOP and low profile (0.75mm) 8-lead 3mm × 3mm DFN.

Applications

  • Logic Power Supplies
  • Post Regulator for Switching Supplies
  • Low Noise Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1965
LT1965-1.5
LT1965-1.8
LT1965-2.5
LT1965-3.3
LT1965B

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

LT1965 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.