Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise: 30µVRMS (10Hz to 100kHz)
  • Low Quiescent Current: 30µA
  • Low Dropout Voltage: 340mV
  • Output Current: 200mA
  • Fixed Output Voltage: –5V
  • Adjustable Output from –1.22V to –20V
  • Positive or Negative Shutdown Logic
  • 3µA Quiescent Current in Shutdown
  • Stable with 1µF Output Capacitor
  • Stable with Aluminum, Tantalum, or Ceramic Capacitors
  • Thermal Limiting
  • Low Profile (1mm) ThinSOT and (0.75mm) 8-Pin 3mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT1964 is a micropower low noise, low dropout negative regulator. The device is capable of supplying 200mA of output current with a dropout voltage of 340mV. Low quiescent current (30µA operating and 3µA shutdown) makes the LT1964 an excellent choice for battery-powered applications. Quiescent current is well controlled in dropout.

Other features of the LT1964 include low output noise. With the addition of an external 0.01µF bypass capacitor, output noise is reduced to 30µVRMS over a 10Hz to 100kHz bandwidth. The LT1964 is capable of operating with small capacitors and is stable with output capacitors as low as 1µF. Small ceramic capacitors can be used without the necessary addition of ESR as is common with other regulators. Internal protection circuitry includes reverse output protection, current limiting, and thermal limiting. The device is available with a fixed output voltage of –5V and as an adjustable device with a –1.22V reference voltage. The LT1964 regulators are available in a low profile (1mm) ThinSOT and the low profile (0.75mm) 8-pin (3mm × 3mm) DFN packages.

Applications

  • Battery-Powered Instruments
  • Low Noise Regulator for Noise-Sensitive Instrumentation
  • Negative Complement to LT1761 Family of Positive LDOs

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1964-5
LT1964-BYP
LT1964-SD

Сопутствующие компоненты

LT1964 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.