Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Optimized for Fast Transient Response
- Output Current: 1.5A
- Dropout Voltage: 340mV
- Low Noise: 40μVRMS (10Hz to 100kHz)
- 1mA Quiescent Current
- No Protection Diodes Needed
- Controlled Quiescent Current in Dropout
- Fixed Output Voltages: 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V
- Adjustable Output from 1.21V to 20V
- <1μA Quiescent Current in Shutdown
- Stable with 10μF Output Capacitor
- Stable with Ceramic Capacitors
- Reverse Battery Protection
- No Reverse Current
- Thermal Limiting
- 5-Lead TO-220, DD, 3-Lead SOT-223 and 8-Lead SO Packages
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT1963A series are low dropout regulators optimized for fast transient response. The devices are capable of supplying 1.5A of output current with a dropout voltage of 340mV. Operating quiescent current is 1mA, dropping to <1μA in shutdown. Quiescent current is well controlled; it does not rise in dropout as it does with many other regulators. In addition to fast transient response, the LT1963A regulators have very low output noise which makes them ideal for sensitive RF supply applications.
Output voltage range is from 1.21V to 20V. The LT1963A regulators are stable with output capacitors as low as 10μF. Internal protection circuitry includes reverse battery protection, current limiting, thermal limiting and reverse current protection. The devices are available in fixed output voltages of 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V and as an adjustable device with a 1.21V reference voltage. The LT1963A regulators are available in 5-lead TO-220, DD, 3‑lead SOT-223, 8-lead SO and 16-lead TSSOP packages.
Features | |
LT1963 | - |
LT1963A | Stable With Ceramic Output Capacitors |
APPLICATIONS
- 3.3V to 2.5V Logic Power Supplies
- Post Regulator for Switching Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
LT1963A Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.