Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.5A Switch in a Small MSOP-8 Package
  • Constant 1.25MHz Switching Frequency
  • Wide Operating Voltage Range: 3V to 25V
  • High Efficiency 0.2Ω Switch
  • 1.2V Feedback Reference Voltage
  • 2% Overall Output Voltage Tolerance
  • Uses Low Profile Surface Mount External Components
  • Low Shutdown Current: 6µA
  • Synchronizable from 1.5MHz to 2MHz
  • Current-Mode Loop Control
  • Constant Maximum Switch Current Rating at All Duty Cycles
  • Thermally Enhanced Exposed Pad 8-Lead Plastic MSOP Package

Подробнее о продукте

The LT1961 is a 1.25MHz monolithic boost switching regulator. A high efficiency 1.5A, 0.2Ω switch is included on the die together with all the control circuitry required to complete a high frequency, current-mode switching regulator. Current-mode control provides fast transient response and excellent loop stability.

New design techniques achieve high efficiency at high switching frequencies over a wide operating voltage range. A low dropout internal regulator maintains consistent performance over a wide range of inputs from 24V systems to Li-Ion batteries. An operating supply current of 1mA maintains high efficiency, especially at lower output currents. Shutdown reduces quiescent current to 6µA. Maximum switch current remains constant at all duty cycles. Synchronization allows an external logic level signal to increase the internal oscillator from 1.5MHz to 2MHz.

The LT1961 is available in an exposed pad, 8-pin MSOP package. Full cycle-by-cycle switch current limit protection and thermal shutdown are provided. High frequency operation allows the reduction of input and output filtering components and permits the use of chip inductors.

Applications

  • DSL Modems
  • Portable Computers
  • Battery-Powered Systems
  • Distributed Power

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1961

Сопутствующие компоненты

LT1961 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.