Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range: 5.5V to 60V
  • 1.5A Peak Switch Current
  • Small 16-Pin SSOP Package or Thermally Enhanced TSSOP Package
  • Saturating Switch Design: 0.2Ω
  • Peak Switch Current Maintained Over Full Duty Cycle Range
  • Constant 500kHz Switching Frequency
  • Effective Supply Current: 2.5mA
  • Shutdown Current: 25µA
  • 1.2V Feedback Reference (LT1956)
  • 5V Fixed Output (LT1956-5)
  • Easily Synchronizable
  • Cycle-by-Cycle Current Limiting

Подробнее о продукте

The LT1956/LT1956-5 are 500kHz monolithic buck switching regulators with an input voltage capability up to 60V. A high efficiency 1.5A, 0.2Ω switch is included on the die along with all the necessary oscillator, control and logic circuitry. A current mode architecture provides fast transient response and good loop stability.

Special design techniques and a new high voltage process achieve high efficiency over a wide input range. Efficiency is maintained over a wide output current range by using the output to bias the circuitry and by utilizing a supply boost capacitor to saturate the power switch. Patented circuitry maintains peak switch current over the full duty cycle range*. A shutdown pin reduces supply current to 25µA and the device can be externally synchronized from 580kHz to 700kHz with a logic level input.

The LT1956/LT1956-5 are available in fused-lead 16-pin SSOP and thermally enhanced TSSOP packages.

Applications

  • High Voltage, Industrial and Automotive
  • Portable Computers
  • Battery-Powered Systems
  • Battery Chargers
  • Distributed Power Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1956
LT1956-5

Сопутствующие компоненты

LT1956 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.