Обзор

Особенности и преимущества

  • Synchronous Rectifier Control for High Efficiency
  • Programmable Volt-Second Clamp
  • Output Power Levels from 25W to 500W
  • Low Current Start-Up
    (LT1952: 460µA; VIN On/Off = 14.25V/8.75V)
    (LT1952-1: 400µA; VIN On/Off = 7.75V/6.5V)
  • True PWM Soft-Start
  • Low Stress Short Circuit Protection
  • Precision 107mV Current Limit Threshold
  • Adjustable Delay for Synchronous Timing
  • Accurate Shutdown Threshold with Programmable Hysteresis
  • Programmable Slope Compensation
  • Programmable Leading Edge Blanking
  • Programmable Frequency (100kHz to 500kHz)
  • Synchronizable to an External Clock up to 1.5 • fOSC
  • Internal 1.23V Reference
  • 2.5V External Reference
  • Current Mode Control
  • Small 16-Pin SSOP Package

Подробнее о продукте

The LT1952/LT1952-1 are current mode PWM controllers optimized to control the forward converter topology, using one primary MOSFET. The LT1952/LT1952-1 provide synchronous rectifier control, resulting in extremely high efficiency. A programmable Volt-Second clamp provides a safeguard for transformer reset that prevents saturation. This allows a single MOSFET on the primary side to reliably run at greater than 50% duty cycle for high MOSFET, transformer and rectifier utilization. The devices include soft-start for controlled exit from shutdown and undervoltage lockout. A precision 107mV current limit threshold, independent of duty cycle, combines with softstart to provide hiccup short circuit protection. The LT1952 is optimized for micropower bootstrap startup from high input voltages. The LT1952-1 allows startup from lower input voltages. Programmable slope compensation and leading edge blanking allow optimization of loop bandwidth with a wide range of inductors and MOSFETs. Each device can be programmed over a 100kHz to 500kHz frequency range and the part can be synchronized to an external clock. The error amplifier is a true op amp, allowing a wide range of compensation networks. The LT1952/LT1952-1 are available in a small 16-pin SSOP package.

Applications

  • Telecommunications Power Supplies
  • Industrial and Distributed Power
  • Isolated and Non-Isolated DC/DC Converters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (14)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1952
LT1952-1

Сопутствующие компоненты

LT1952 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.