Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range: 3V to 25V
  • Programmable Volt-Second Clamp
  • Output Power Levels from 25W to 500W
  • Auxiliary Boost Converter Provides 10V Gate Drive from VIN as Low as 3V
  • Programmable Operating Frequency (100kHz to 500kHz) with One External Resistor
  • Programmable Slope Compensation
  • Programmable Leading Edge Blanking
  • ±2% Internal 1.23V Reference
  • Accurate Shutdown Pin Threshold with Programmable Hysteresis
  • 60ns Current Sense Delay
  • 2.5V Auxiliary Reference Output
  • Synchronizable to an External Clock up to 1.5 • fOSC
  • Current Mode Control
  • Small 16-Pin SSOP Package

Подробнее о продукте

The LT1950 is a wide input range, forward, boost, flyback and SEPIC controller that drives an N-channel power MOSFET with few external components required.

A resistor programmable duty cycle clamp can be used to generate a volt-second clamp for forward converter applications. An internal boost switcher is available for creating a separate supply for the output gate driver, allowing 10V gate drive from input voltages as low as 3V. The LT1950’s operating frequency can be set with an external resistor over a 100kHz to 500kHz range and a SYNC pin allows the part to be synchronized to an external clock. Additional programmability exists for leading edge blanking and slope compensation.

A fast current sense comparator achieves 60ns current sense delay and the error amplifier is a true voltage mode error amplifier, allowing a wide range of compensation networks. An accurate shutdown pin with programmable hysteresis is available for undervoltage lockout and shutdown. The LT1950 is available in a small 16-Pin SSOP package.

Applications

  • Telecom Power Supplies
  • Automotive Power Supplies
  • Portable Electronic Equipment
  • Isolated and Nonisolated DC/DC Converters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1950

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.