Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.1A, 0.5Ω, 30V Internal Switch
  • Operates with VIN as Low as 1.5V
  • 600kHz Fixed Frequency Operation
  • Low-Battery Detector Active in Shutdown
  • Low VCESAT Switch: 410mV at 800mA
  • Pin-for-Pin Compatible with the LT1317B
  • Small 8-Lead MSOP Package and SO Packages

Подробнее о продукте

The LT1949 is a fixed frequency step-up DC/DC converter with a 1A, 0.5Ω internal switch. Capable of generating 10V at 175mA from a 3.3V input, the LT1949 is ideal for generating bias voltages for large screen LCD panels. Constant frequency 600kHz operation results in a low noise output that is easy to filter and the 30V switch rating allows output voltage up to 28V using a single inductor. An external compensation pin gives the user flexibility in optimizing loop compensation, allowing small low ESR ceramic capacitors to be used at the output. The 8-lead MSOP and SO packages ensure a low profile overall solution.

The LT1949 includes a low-battery detector that stays alive when the device goes into shutdown. Quiescent current in shutdown is 25µA, while operating current is 4.5mA.

Applications

  • LCD Bias Supplies
  • GPS Receivers
  • Battery Backup
  • Portable Electronic Equipment
  • Diagnostic Medical Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1949
LT1949-1

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь