Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Solution Under 1.2mm
  • Develops Three Outputs from a 3.3V or 5V Supply
  • Externally Programmable VON Delay
  • Fixed Frequency Low Noise Outputs
  • All Ceramic Capacitors
  • 3MHz Switching Frequency
  • Fast Transient Response
  • Few External Components Required
  • 2.7V to 8V Input Range
  • Adjustable AVDD and VON Voltages
  • Tiny 10-Lead MSOP and Thermally Enhanced 10-Lead MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT1947 is a highly integrated multiple output DC/DC converter designed for use in TFT-LCD panels. The device contains two independent switching regulators. The main regulator has an adjustable output voltage with an internal 1.1A switch that can generate a boosted voltage as high as 30V. The second regulator’s output is also adjustable up to 30V and can deliver 10mA for positive bias. A simple level-shift charge pump off the main switch node generates the negative bias voltage. An external capacitor sets the delay time from AVDD’s final value to the rising edge at the VON pin. The 3MHz switching frequency allows the use of tiny low profile chip inductors and capacitors throughout, providing a low noise, low cost total solution with all components under 1.2mm in height. The device operates from an input range of 2.7V to 8V and is available in 10-lead MSOP and thermally enhanced 10-lead MSOP packages.

Applications

  • TFT-LCD Notebook Display Panels
  • TFT-LCD Desktop Monitor Display Panels
  • Digital Cameras
  • Handheld Computers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1947

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь