Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.5A, 36V Internal Switch
  • 1.2MHz Switching Frequency
  • Integrated Soft-Start Function
  • Output Voltage Up to 34V
  • Low VCESAT Switch: 300mV at 1.5A (Typ)
  • 8V at 430mA from a 3.3V Input
  • Small 8-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LT1946 is a fixed frequency step-up DC/DC converter containing an internal 1.5A, 36V switch. Capable of generating 8V at 430mA from a 3.3V input, the LT1946 is ideal for large TFT-LCD panel power supplies. The LT1946 switches at 1.2MHz, allowing the use of tiny, low profile inductors and low value ceramic capacitors. Loop compensation can be either internal or external, giving the user flexibility in setting loop compensation and allowing optimized transient response with low ESR ceramic output capacitors. Soft-start is controlled with an external capacitor, which determines the input current ramp rate during start-up.

The 8-lead MSOP package and high switching frequency ensure a low profile overall solution less than 1.2mm high.

Switching Frequency
LT1946 1.2MHz
LT1946A 2.7MHz

Applications

  • TFT-LCD Bias Supplies
  • GPS Receivers
  • DSL Modems
  • Local Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1946
LT1946A

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.