Обзор
Особенности и преимущества
- Generates Well-Regulated Positive and Negative Outputs
- Low Quiescent Current:
- 20µA in Active Mode (per Converter)
- <1µA in Shutdown Mode
- Operates with VIN as Low as 1.2V
- Low VCESAT Switch: 250mV at 300mA
- Uses Small Surface Mount Components
- High Output Voltage: Up to ±34V
- Tiny 10-Pin MSOP Package
Подробнее о продукте
The LT1945 is a dual micropower DC/DC converter in a 10-pin MSOP package. Each converter is designed with a 350mA current limit and an input voltage range of 1.2V to 15V, making the LT1945 ideal for a wide variety of applications. Both converters feature a quiescent current of only 20µA at no load, which further reduces to 0.5µA in shutdown. A current limited, fixed off-time control scheme conserves operating current, resulting in high efficiency over a broad range of load current. The 36V switch allows high voltage outputs up to ±34V to be easily generated without the use of costly transformers. The LT1945’s low off-time of 400ns permits the use of tiny, low profile inductors and capacitors to minimize footprint and cost in space-conscious portable applications.
Applications
- Small TFT LCD Panels
- Handheld Computers
- Battery Backup
- Digital Cameras
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT1945 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.