Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Quiescent Current:
    • 20µA in Active Mode
    • <1µA in Shutdown Mode
  • Operates with VIN as Low as 1.2V
  • Low VCESAT Switch: 250mV at 300mA
  • Tiny 10-Pin MSOP Package
  • Uses Small Surface Mount Components
  • High Output Voltage: Up to 34V

Подробнее о продукте

The LT1944 is a dual micropower step-up DC/DC converter in a 10-pin MSOP package. Each converter is designed with a 350mA current limit and an input voltage range of 1.2V to 15V, making the LT1944 ideal for a wide variety of applications. Both converters feature a quiescent current of only 20µA at no load, which further reduces to 0.5µA in shutdown. A current limited, fixed off-time control scheme conserves operating current, resulting in high efficiency over a broad range of load current. The 36V switch allows high voltage outputs up to 34V to be easily generated in a simple boost topology without the use of costlt transformers. The LT1944's low off-time of 400ns permits the use of tiny, low profile inductors and capacitors to minimize footprint and cost in space-conscious portable applications.

Switch Current
LT1944 350mA, 350mA
LT1944-1 100mA, 175mA

Applications

  • LCD Bias
  • Handheld Computers
  • Battery Backup
  • Digital Cameras

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1944
LT1944-1

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь