Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Quiescent Current:
    • 20µA in Active Mode
    • <1µA in Shutdown Mode
  • Operates with VIN as Low as 1.2V
  • Low VCESAT Switches: 85mV at 70mA
  • Uses Small Surface Mount Components
  • High Output Voltage: Up to 34V
  • Tiny 10-Pin MSOP Package

Подробнее о продукте

The LT1944-1 is a dual micropower step-up DC/DC converter in a 10-pin MSOP package. One converter is designed with a 100mA current limit and a 400ns off-time; the other with a 175mA current limit and a 1.5µs off-time. The 1.5µs off-time converter is ideal for generating an output voltage that is close to the input voltage (i.e. a Li-Ion to 5V converter, or a two-cell to 3.3V converter). With an input voltage range of 1.2V to 15V, the LT1944-1 is ideal for a wide variety of applications. Both converters feature a quiescent current of only 20µA at no load, which further reduces to 0.5µA in shutdown. A current limited, fixed off-time control scheme conserves operating current, resulting in high efficiency over a broad range of load current. Tiny, low profile inductors and capacitors can be used to minimize footprint and cost in space-conscious portable applications.

Switch Current
LT1944 350mA, 350mA
LT1944-1 100mA, 175mA

Applications

  • Small TFT LCD Panels
  • Handheld Computers
  • Battery Backup
  • Digital Cameras

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1944
LT1944-1

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.