Обзор

Особенности и преимущества

  • Triple Output TFT Supply with Built-In Power Sequencing
  • Integrated White LED Backlight Driver
  • Integrated Schottky Diodes
  • Active Ballast Circuitry Ensures Precise Current Matching in White LEDs
  • Low Noise 1MHz Fixed Frequency Operation
  • 2.6V to 16V Input Voltage Range
  • Soft-Start Limits Inrush Current
  • TFT Supply Output Voltages Independently Set (Not Charge Pump Derived)
  • Power Good and Output Disconnect for TFT Supply
  • Built-In LED Dimming Capability
  • Open LED Protection for LED Driver
  • 24-Lead QFN Package (4mm × 4mm)

Подробнее о продукте

The LT1942 is a highly integrated quad switching regulator designed to provide all necessary power supply functions for TFT displays, including the white LED backlight driver. The TFT supply incorporates two boost and one inverting DC/DC converters. The TFT supply output voltages are independently set, unlike charge pump solutions which have many limitations. Power sequencing for the TFT supply is built into the part and is user programmable.

The LED driver is a boost DC/DC converter that can be independently controlled. The LED driver has built-in dimming control for precise control of LED current. An 8:1 dimming range is achieved by adjusting the CTRL4 voltage. The user can elect to drive a single string or two strings of LEDs. An LED ballast circuit is included to precisely match the LED currents if two strings of LEDs are used. Soft-start is built into the LED driver as well as the primary TFT supply.

The LT1942 is available in a low profile (0.75mm) 24-lead QFN (4mm × 4mm) package.

Applications

  • Poly-Silicon TFT Displays
  • Amorphous Silicon TFT Displays

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.