Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range: 3.5V to 25V
  • Three Switching Regulators with Internal Power Switches: 3A Step-Down, 2A Step-Down, 1.5A Inverting/Boost
  • Antiphase Switching Reduces Ripple
  • Independent Shutdown/Soft-Start Pins
  • Independent Power Good Indicators Ease Supply Sequencing
  • Input Voltage Power Good Indicators Monitor Input Supply
  • Uses Small Inductors and Ceramic Capacitors
  • Constant 1.1MHz Switching Frequency
  • Thermally Enhanced 28-Lead TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LT1941 is a triple current mode DC/DC converter with internal power switches. Two of the regulators are step-down converters with 3A and 2A power switches. The third regulator can be configured as a boost, inverter or SEPIC converter and has a 1.5A power switch. All three converters are synchronized to a 1.1MHz oscillator. The two step-down converters run with opposite phase, reducing input ripple current. The output voltages are set with external resistor dividers and each regulator has independent shutdown and soft-start circuits. Each regulator generates a power good signal when its output is in regulation, easing power supply sequencing and interfacing with microcontrollers and DSPs.

The high switching frequency offers several advantages by permitting the use of small inductors and ceramic capacitors, leading to a very small triple output solution. The constant switching frequency, combined with low impedance ceramic capacitors, result in low, predictable output ripple. With its wide input voltage range of 3.5V to 25V, the LT1941 regulates a broad array of power sources from 4-cell batteries and 5V logic rails to unregulated wall transformers, lead acid batteries and distributed-power supplies.

Applications

  • Cable Modems
  • DSL Modems
  • Distributed Power Regulation
  • Wall Transformer Regulation
  • Disk Drives
  • DSP Power

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1941

Сопутствующие компоненты

LT1941 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.