Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range: 3V to 25V
  • Short-Circuit Protected Over Full Input Range
  • 2A Output Current Capability
  • Adjustable/Synchronizable Fixed Frequency Operation from 250kHz to 2.2MHz
  • Soft-Start/Tracking Capability
  • Output Adjustable Down to 0.8V
  • Adjustable Linear Regulator/Driver with 13mA Output Capability
  • Power Good Comparator with Complementary Outputs
  • Low Shutdown Current: 12μA
  • Thermally Enhanced 3mm × 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LT1939 is a current mode PWM step-down DC/DC converter with an internal 2.3A switch. The wide input range of 3V to 25V makes the LT1939 suitable for regulating power from a wide variety of sources, including automotive batteries, industrial supplies and unregulated wall adapters.

Resistor-programmable 250kHz to 2.2MHz frequency range and synchronization capability enable optimization between efficiency and external component size. Cycle-by-cycle current limit, frequency foldback and thermal shutdown provide protection against a shorted output. The soft-start feature controls the ramp rate of the output voltage, eliminating input current surge during start-up, and also provides output tracking.

The LT1939 contains an internal NPN transistor with feedback control which can be configured as a linear regulator or as a linear regulator controller.

The LT1939’s low current shutdown mode (<12μA) enables easy power management in battery-powered systems.

Applications

  • Automotive Battery Regulation
  • Industrial Control
  • Wall Transformer Regulation
  • Distributed Power Regulation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1939

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT1939

Сопутствующие компоненты

LT1939 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.