Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.2MHz Switching Frequency
  • High Output Voltage: Up to 38V
  • Wide Input Range: 2.3V to 16V
  • Low VCESAT Switch: 180mV at 2A
  • Soft-Start
  • Uses Small Surface Mount Components
  • 5V at 1A from 3.3V Input
  • 12V at 600mA from 5V Input
  • Low Shutdown Current: <1µA
  • Pin-for-Pin Compatible with the LT1613 and LT1930
  • Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT) Package

Подробнее о продукте

The LT1935 is the industry’s highest power SOT-23 switching regulator. Its unprecedented 2A, 40V internal switch allows high output currents to be generated in a small footprint. Intended for space-conscious applications, the LT1935 switches at 1.2MHz, allowing the use of tiny, low profile inductors and capacitors 2mm or less in height. The NPN switch achieves a VCESAT of just 180mV at 2A independent of supply voltage, resulting in high efficiency even at maximum power levels from a 3V input.

A constant frequency, internally compensated, current mode PWM architecture results in low, predictable output noise that is easy to filter. Low ESR ceramic capacitors can be used on the output, further reducing noise to the millivolt level. The high voltage switch on the LT1935 is rated at 40V, making the device ideal for boost converters up to 38V as well as for single-ended primary inductance converter (SEPIC) and flyback designs. The device can generate 5V at up to 1A from a 3.3V supply or 5V at 550mA from four alkaline cells in a SEPIC design.

The LT1935 is available in a 5-lead SOT-23 package.

Applications

  • Digital Cameras
  • Battery Backup
  • LCD Bias
  • Local 5V or 12V Supply
  • PC Cards
  • xDSL Power Supply
  • TFT-LCD Bias Supply

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1935

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT1935 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.