Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 3.2V to 34V
  • Micropower Operation: IQ = 12µA
  • 5V at 250mA from 6.5V to 34V Input (LT1934)
  • 5V at 60mA from 6.5V to 34V Input (LT1934-1)
  • 3.3V at 250mA from 4.5V to 34V Input (LT1934)
  • 3.3V at 60mA from 4.5V to 34V Input (LT1934-1)
  • Low Shutdown Current: <1µA
  • Low VCESAT Switch: 200mV at 300mA
  • Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT) and (2mm × 3mm × 0.8mm) 6-Pin DFN Package

Подробнее о продукте

The LT1934 is a micropower step-down DC/DC converter with internal 400mA power switch, packaged in a low profile (1mm) ThinSOT. With its wide input range of 3.2V to 34V, the LT1934 can regulate a wide variety of power sources, from 4-cell alkaline batteries and 5V logic rails to unregulated wall transformers and lead-acid batteries. Quiescent current is just 12µA and a zero current shutdown mode disconnects the load from the input source, simplifying power management in battery-powered systems. Burst Mode® operation and the low drop internal power switch result in high efficiency over a broad range of load current.

The LT1934 provides up to 300mA of output current. The LT1934-1 has a lower current limit, allowing optimum choice of external components when the required output current is less than 60mA. Fast current limiting protects the LT1934 and external components against shorted outputs, even at 34V input.

Applications

  • Wall Transformer Regulation
  • Automotive Battery Regulation
  • Standby Power for Portable Products
  • Distributed Supply Regulation
  • Industrial Control Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1934
LT1934-1

Сопутствующие компоненты

LT1934 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.