Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Up to 80% Efficiency
- Inherently Matched LED Current
- Drives Five White LEDs from 2V
- Drives Six White LEDs from 2.7V
- Drives Eight White LEDs from 3V
- Adjustable Control of LED Current
- Disconnects LEDs In Shutdown
- 1.2MHz Fixed Frequency Switching
- Uses Tiny Ceramic Capacitors
- Uses Tiny 1mm-Tall Inductors
- Regulates Current Even When VIN > VOUT
- Operates with VIN as Low as 1V
- Low Profile (1mm) ThinSOT™ Package
Подробнее о продукте
The LT1932 is a fixed frequency step-up DC/DC converter designed to operate as a constant-current source. Because it directly regulates output current, the LT1932 is ideal for driving light emitting diodes (LEDs) whose light intensity is proportional to the current passing through them, not the voltage across their terminals.
With an input voltage range of 1V to 10V, the device works from a variety of input sources. The LT1932 accurately regulates LED current even when the input voltage is higher than the LED voltage, greatly simplifying battery-powered designs. A single external resistor sets LED current between 5mA and 40mA, which can then be easily adjusted using either a DC voltage or a pulse width modulated (PWM) signal. When the LT1932 is placed in shutdown, the LEDs are disconnected from the output, ensuring a quiescent current of under 1µA for the entire circuit. The device’s 1.2MHz switching frequency permits the use of tiny, low profile chip inductors and capacitors to minimize footprint and cost in space-conscious portable applications.
Applications
- Cellular Telephones
- Handheld Computers
- Digital Cameras
- Portable MP3 Players
- Pagers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (2)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.