Обзор
Особенности и преимущества
- Fixed Frequency 1.2MHz/2.2MHz Operation
- Very Low Noise: 1mVP-P Output Ripple
- –5V at 350mA from 5V Input
- –12V at 150mA from 5V Input
- Uses Small Surface Mount Components
- Wide Input Range: 2.6V to 16V
- Low Shutdown Current: <1µA
- Low VCESAT Switch: 400mV at 1A
- Pin-for-Pin Compatible with the LT1611
- Low Profile (1mm) ThinSOT™ Package
Подробнее о продукте
The LT1931/LT1931A are the industry’s highest power inverting SOT-23 current mode DC/DC converters. Both parts include a 1A integrated switch allowing high current outputs to be generated in a small footprint. The LT1931 switches at 1.2MHz while the LT1931A switches at 2.2MHz. These high speeds enable the use of tiny, low cost capacitors and inductors 2mm or less in height. The LT1931 is capable of generating –5V at 350mA or –12V at 150mA from a 5V supply, while the LT1931A can generate –5V at 300mA using significantly smaller inductors. Both parts are easy pin-for-pin upgrades for higher power LT1611 applications.The LT1931/LT1931A operate in a dual inductor inverting topology that filters both the input side and output side current. Very low output voltage ripple approaching 1mVP-P can be achieved when ceramic output capacitors are used. Fixed frequency switching ensures a clean output free from low frequency noise typically present with charge pump solutions. The low impedance output remains within 1% of nominal during large load steps. The 36V switch allows VIN to VOUT differential of up to 34V.
The LT1931/LT1931A are available in the 5-lead ThinSOT package.
Applications
- Disk Drive MR Head Bias
- Digital Camera CCD Bias
- LCD Bias
- GaAs FET Bias
- Local Low Noise/Low Impedance Negative Supply
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (3)
Сопутствующие компоненты
LT1931 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT1931 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.