Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.2MHz Switching Frequency (LT1930)
  • 2.2MHz Switching Frequency (LT1930A)
  • Low VCESAT Switch: 400mV at 1A
  • High Output Voltage: Up to 34V
  • 5V at 480mA from 3.3V Input (LT1930)
  • 12V at 250mA from 5V Input (LT1930A)
  • Wide Input Range: 2.6V to 16V
  • Uses Small Surface Mount Components
  • Low Shutdown Current: <1µA
  • Low Profile (1mm) ThinSOT Package
  • Pin-for-Pin Compatible with the LT1613

Подробнее о продукте

The LT1930 and LT1930A are the industry's highest power SOT-23 switching regulators. Both include an internal 1A, 36V switch allowing high current outputs to be generated in a small footprint. The LT1930 switches at 1.2MHz, allowing the use of tiny, low cost and low height capacitors and inductors. The faster LT1930A switches at 2.2MHz, enabling further reductions in inductor size. Complete regulator solutions approaching one tenth of a square inch in area are achievable with these devices. Multiple output power supplies can now use a separate regulator for each output voltage, replacing cumbersome quasi-regulated approaches using a single regulator and custom transformers.

A constant frequency internally compensated current mode PWM architecture results in low, predictable output noise that is easy to filter. Low ESR ceramic capacitors can be used at the output, further reducing noise to the millivolt level. The high voltage switch on the LT1930/LT1930A is rated at 36V, making the device ideal for boost converters up to 34V as well as for single-ended primary inductance converter (SEPIC) and flyback designs. The LT1930 can generate 5V at up to 480mA from a 3.3V supply or 5V at 300mA from four alkaline cells in a SEPIC design.

The LT1930/LT1930A are available in the 5-lead ThinSOT package.

Applications

  • TFT-LCD Bias Supply
  • Digital Cameras
  • Cordless Phones
  • Battery Backup
  • Medical Diagnostic Equipment
  • Local 5V or 12V Supply
  • External Modems
  • PC Cards
  • xDSL Power Supply

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1930
LT1930A

Сопутствующие компоненты

LT1930 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.