Обзор
Особенности и преимущества
- Single Gain Set Resistor: G = 1 to 10,000
- Gain Error: G = 10, 0.3% Max
- Gain Nonlinearity: G = 10, 30ppm Max
- Input Offset Voltage: G = 10, 225µV Max
- Input Offset Voltage Drift: 1µV/°C Max
- Input Bias Current: 2nA Max
- PSRR at G = 1: 80dB Min
- CMRR at G = 1: 75dB Min
- Supply Current: 1.3mA Max
- Wide Supply Range: ±2.3V to ±18V
- 1kHz Voltage Noise: 7.5nV/√Hz
- 0.1Hz to 10Hz Noise: 0.28µVP-P
- Available in 8-Pin PDIP and SO Packages
- Meets IEC 1000-4-2 Level 4 ESD Tests with Two External 5k Resistors
Подробнее о продукте
The LT1920 is a low power, precision instrumentation amplifier that requires only one external resistor to set gains of 1 to 10,000. The low voltage noise of 7.5nV/√Hz (at 1kHz) is not compromised by low power dissipation (0.9mA typical for ±2.3V to ±15V supplies).
The high accuracy of 30ppm maximum nonlinearity and 0.3% max gain error (G = 10) is not degraded even for load resistors as low as 2k (previous monolithic instrumentation amps used 10k for their nonlinearity specifications). The LT1920 is laser trimmed for very low input offset voltage (125µV max), drift (1µV/°C), high CMRR (75dB, G = 1) and PSRR (80dB, G = 1). Low input bias currents of 2nA max are achieved with the use of superbeta processing. The output can handle capacitive loads up to 1000pF in any gain configuration while the inputs are ESD protected up to 13kV (human body). The LT1920 with two external 5k resistors passes the IEC 1000-4-2 level 4 specification.
The LT1920, offered in 8-pin PDIP and SO packages, is a pin for pin and spec for spec improved replacement for the AD620. The LT1920 is the most cost effective solution for precision instrumentation amplifier applications. For even better guaranteed performance, see the LT1167.
Applications
- Bridge Amplifiers
- Strain Gauge Amplifiers
- Thermocouple Amplifiers
- Differential to Single-Ended Converters
- Medical Instrumentation
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.