Обзор

Особенности и преимущества

  • 8V to 48V Power Supply Range
  • Protected from –15V to 60V Supply Transients
  • Short-Circuit Protected
  • Automatic Restart Timer
  • Open-Collector Fault Flag
  • Fully Enhances N-Channel MOSFET Switches
  • Programmable Current Limit, Delay Time and Autorestart Period
  • Voltage Limited Gate Drive
  • Defaults to Off State with Open Input
  • Available in SO-8 Package

Подробнее о продукте

The LT1910 is a high side gate driver that allows the use of low cost N-channel power MOSFETs for high side switching applications. It contains a completely self-contained charge pump to fully enhance an N-channel MOSFET switch with no external components.

When the internal drain comparator senses that the switch current has exceeded the preset level, the switch is turned off and a fault flag is asserted. The switch remains off for a period of time set by an external timing capacitor and then automatically attempts to restart. If the fault still exists, this cycle repeats until the fault is removed, thus protecting the MOSFET. The fault flag becomes inactive once the switch restarts successfully.

The LT1910 has been specifically designed for harsh operating environments such as industrial, avionics and automotive applications where poor supply regulation and/or transients may be present. The device will not sustain damage from supply transients of –15V to 60V.

The LT1910 is available in the SO-8 package.

Applications

  • Industrial Control
  • Avionics Systems
  • Automotive Switches
  • Stepper Motor and DC Motor Control
  • Electronic Circuit Breaker

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1910

Сопутствующие компоненты

LT1910 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.