Обзор

Особенности и преимущества

  • Offset Voltage: 50µV Max (LT1884A)
  • Input Bias Current: 400pA Max (LT1884A)
  • Offset Voltage Drift: 0.8µV/°C Max
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • Operates with Single or Split Supplies
  • Open-Loop Voltage Gain: 1 Million Min
  • 1mA Maximum Supply Current Per Amplifier
  • Slew Rate: 1V/µs
  • Standard Pinouts

Подробнее о продукте

The LT1884/LT1885 op amps bring high accuracy input performance to amplifiers with rail-to-rail output swing while providing faster response than other precision amplifiers. Input offset voltage is trimmed to less than 50µV and the low drift maintains this accuracy over the operating temperature range. Input bias currents are an ultralow 400pA maximum.

The amplifiers work on any total power supply voltage between 2.7V and 36V (fully specified from 5V to ±15V). Output voltage swings to within 40mV of the negative supply and 220mV of the positive supply make these amplifiers good choices for low voltage single supply operation.

Slew rates of 1V/µs with a supply current of less than 1mA per amplifier give superior response and settling time performance in a low power precision amplifier.

The dual LT1884 is available with standard pinouts in 8-pin SO and PDIP packages. The quad LT1885 is also in the standard pinout 14-pin SO package.

Applications

  • Thermocouple Amplifiers
  • Bridge Transducer Conditioners
  • Instrumentation Amplifiers
  • Battery-Powered Systems
  • Photo Current Amplifiers
  • Precision Integrators
  • Precision Current Sources

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1885

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь