Обзор

Особенности и преимущества

  • Offset Voltage: 50µV Maximum (LT1881A)
  • Input Bias Current: 200pA Maximum (LT1881A)
  • Offset Voltage Drift: 0.8µV/°C Maximum
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • Supply Range: 2.7V to 36V
  • Operates with Single or Split Supplies
  • Open-Loop Voltage Gain: 1 Million Minimum
  • 1mA Maximum Supply Current Per Amplifier
  • Stable at AV = 1, CL = 1000pF
  • Standard Pinouts
  • Wide Operating Temperature Range:
    –55°C to 125°C (LT1882)

Подробнее о продукте

The LT1881 and LT1882 op amps bring high accuracy input performance to amplifiers with rail-to-rail output swing. Input bias currents and capacitive load driving capabilities are superior to the similar LT1884 and LT1885 amplifiers, at the cost of a slight loss in speed. Input offset voltage is trimmed to less than 50µV and the low drift maintains this accuracy over the operating temperature range. Input bias currents are an ultralow 200pA maximum.

The amplifiers work on any total power supply voltage between 2.7V and 36V (fully specified from 5V to ±15V). Output voltage swings to within 40mV of the negative supply and 220mV of the positive supply make these amplifiers good choices for low voltage single supply operation.

Capacitive loads up to 1000pF can be driven directly in unity-gain follower applications.

The dual LT1881 and LT1881A are available with standard pinouts in S8 and PDIP packages. The quad LT1882 is in a 14-pin SO package. For a higher speed device with similar DC specifications, see the LT1884/LT1885.

Applications

  • Thermocouple Amplifiers
  • Bridge Transducer Conditioners
  • Instrumentation Amplifiers
  • Battery-Powered Systems
  • Photo Current Amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1881

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь