Обзор

Особенности и преимущества

  • Offset Voltage: 150μV Max
  • Input Bias Current: 900pA Max
  • Offset Voltage Drift: 1.2μV/°C Max
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • Operates with Single or Split Supplies
  • Open-Loop Voltage Gain: 1 Million Min
  • 1.2mA Supply Current
  • Slew Rate: 0.4V/μs
  • Gain Bandwidth: 1.1MHz
  • Low Noise: 13nV/√Hz at 1kHz
  • Low Profile (1mm) ThinSOT Package

Подробнее о продукте

The LT1880 op amp brings high accuracy input performance and rail-to-rail output swing to the SOT-23 package. Input offset voltage is trimmed to less than 150μV and the low drift maintains this accuracy over the operating temperature range. Input bias current is an ultralow 900pA maximum.

The amplifier works on any total power supply voltage between 2.7V and 36V (fully specified from 5V to ±15V). Output voltage swings to within 55mV of the negative supply and 250mV of the positive supply, which makes the amplifier a good choice for low voltage single supply operation.

Slew rates of 0.4V/μs with a supply current of 1.2mA give superior response and settling time performance in a low power precision amplifier.

The LT1880 is available in a 5-lead SOT-23 package.

Applications

  • Thermocouple Amplifiers
  • Bridge Transducer Conditioners
  • Instrumentation Amplifiers
  • Battery-Powered Systems
  • Photocurrent Amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1880

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.