Обзор

Особенности и преимущества

  • 400MHz Gain Bandwidth Product
  • 2500V/μs Slew Rate
  • –85dBc Distortion at 5MHz
  • 9mA Supply Current Per Amplifier
  • 6nV/√Hz Input Noise Voltage
  • Unity-Gain Stable
  • 1.5mV Maximum Input Offset Voltage
  • 8μA Maximum Input Bias Current
  • 800nA Maximum Input Offset Current
  • 40mA Minimum Output Current, VOUT = ±3V
  • ±3.5V Minimum Input CMR, VS = ±5V
  • Specified at ±5V, Single 5V Supplies
  • Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Low Profile (1mm) TSOT-23 (ThinSOT) Package

Подробнее о продукте

The LT1818/LT1819 are single/dual wide bandwidth, high slew rate, low noise and distortion operational amplifiers with excellent DC performance. The LT1818/LT1819 have been designed for wider bandwidth and slew rate, much lower input offset voltage and lower noise and distortion than devices with comparable supply current. The circuit topology is a voltage feedback amplifier with the excellent slewing characteristics of a current feedback amplifier.

The output drives a 100Ω load to ±3.8V with ±5V supplies. On a single 5V supply, the output swings from 1V to 4V with a 100Ω load connected to 2.5V. The amplifier is unity-gain stable with a 20pF capacitive load without the need for a series resistor. Harmonic distortion is –85dBc up to 5MHz for a 2VP-P output at a gain of 2.

The LT1818/LT1819 are manufactured on our advanced low voltage complementary bipolar process. The LT1818 (single op amp) is available in TSOT-23 and SO-8 packages; the LT1819 (dual op amp) is available in MSOP-8 and SO-8 packages.

Applications

  • Wideband Amplifiers
  • Buffers
  • Active Filters
  • Video and RF Amplification
  • Communication Receivers
  • Cable Drivers
  • Data Acquisition Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1818

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.