Обзор
Особенности и преимущества
- 220MHz Gain-Bandwidth Product
- 1500V/μs Slew Rate
- 6.5mA Supply Current per Amplifier
- Programmable Current Option
- 6nV/√Hz Input Noise Voltage
- Unity-Gain Stable
- 1.5mV Maximum Input Offset Voltage
- 8μA Maximum Input Bias Current
- 800nA Maximum Input Offset Current
- 50mA Minimum Output Current, VOUT = ±3V
- ±3.5V Minimum Input CMR, VS = ±5V
- Specified at ±5V, Single 5V Supplies
- Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
- Space Saving MSOP and SSOP Packages
- Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT™) and Leadless
- DFN Packages
Подробнее о продукте
The LT1815/LT1816/LT1817 are low power, high speed, very high slew rate operational amplifiers with excellent DC performance. The LT1815/LT1816/LT1817 feature higher bandwidth and slew rate, much lower input offset voltage and lower noise and distortion than other devices with comparable supply current. A programmable current option (LT1815 and LT1816A) allows power savings and flexibility by operating at reduced supply current and speed. The circuit topology is a voltage feedback amplifier with the slewing characteristics of a current feedback amplifier.
The output drives a 100Ω load to ±3.8V with ±5V supplies. On a single 5V supply, the output swings from 1V to 4V with a 100Ω load connected to 2.5V. Harmonic distortion is –70dB for a 5MHz, 2VP-P output driving a 100Ω load in a gain of –1.
The LT1815/LT1816/LT1817 are manufactured on Linear Technology’s advanced low voltage complementary bipolar process and are available in a variety of TSOT-23, SO, MSOP, SSOP and leadless DFN packages.
Applications
- Wideband Amplifiers
- Buffers
- Active Filters
- Video and RF Amplification
- Communication Receivers
- Cable Drivers
- Data Acquisition Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.