Обзор
Особенности и преимущества
- 220MHz Gain-Bandwidth Product
- 1500V/μs Slew Rate
- 6.5mA Supply Current per Amplifier
- Programmable Current Option
- 6nV/√Hz Input Noise Voltage
- Unity-Gain Stable
- 1.5mV Maximum Input Offset Voltage
- 8μA Maximum Input Bias Current
- 800nA Maximum Input Offset Current
- 50mA Minimum Output Current, VOUT = ±3V
- ±3.5V Minimum Input CMR, VS = ±5V
- Specified at ±5V, Single 5V Supplies
- Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
- Space Saving MSOP and SSOP Packages
- Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT™) and Leadless DFN Packages
Подробнее о продукте
The LT1815/LT1816/LT1817 are low power, high speed, very high slew rate operational amplifiers with excellent DC performance. The LT1815/LT1816/LT1817 feature higher bandwidth and slew rate, much lower input offset voltage and lower noise and distortion than other devices with comparable supply current. A programmable current option (LT1815 and LT1816A) allows power savings and flexibility by operating at reduced supply current and speed. The circuit topology is a voltage feedback amplifier with the slewing characteristics of a current feedback amplifier.
The output drives a 100Ω load to ±3.8V with ±5V supplies. On a single 5V supply, the output swings from 1V to 4V with a 100Ω load connected to 2.5V. Harmonic distortion is –70dB for a 5MHz, 2VP-P output driving a 100Ω load in a gain of –1.
The LT1815/LT1816/LT1817 are manufactured on Linear Technology’s advanced low voltage complementary bipolar process and are available in a variety of TSOT-23, SO, MSOP, SSOP and leadless DFN packages.
Applications
- Wideband Amplifiers
- Buffers
- Active Filters
- Video and RF Amplification
- Communication Receivers
- Cable Drivers
- Data Acquisition Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.