Обзор

Особенности и преимущества

  • 100MHz Gain Bandwidth Product
  • 750V/µs Slew Rate
  • 3.6mA Maximum Supply Current per Amplifier
  • Tiny 3mm × 3mm × 0.8mm DFN Package
  • 8nV/√Hz Input Noise Voltage
  • Unity-Gain Stable
  • 1.5mV Maximum Input Offset Voltage
  • 4µA Maximum Input Bias Current
  • 400nA Maximum Input Offset Current
  • 40mA Minimum Output Current, VOUT = ±3V
  • ±3.5V Minimum Input CMR, VS = ±5V
  • 30ns Settling Time to 0.1%, 5V Step
  • Specified at ±5V, Single 5V Supplies
  • Operating Temperature Range: –40°C to 85°C

Подробнее о продукте

The LT1813/LT1814 are dual and quad, low power, high speed, very high slew rate operational amplifiers with excellent DC performance. The LT1813/LT1814 feature reduced supply current, lower input offset voltage, lower input bias current and higher DC gain than other devices with comparable bandwidth. The circuit topology is a voltage feedback amplifier with the slewing characteristics of a current feedback amplifier.

The output drives a 100Ω load to ±3.5V with ±5V supplies. On a single 5V supply, the output swings from 1.1V to 3.9V with a 100Ω load connected to 2.5V. The amplifiers are stable with a 1000pF capacitive load making them useful in buffer and cable driver applications.

The LT1813/LT1814 are manufactured on Linear Technology’s advanced low voltage complementary bipolar process. The LT1813 dual op amp is available in 8-pin MSOP, SO and 3mm × 3mm low profile (0.8mm) dual fine pitch leadless packages (DFN). The quad LT1814 is available in 14-pin SO and 16-pin SSOP packages. A single version, the LT1812, is also available (see separate data sheet).

Applications

  • Active Filters
  • Wideband Amplifiers
  • Buffers
  • Video Amplification
  • Communication Receivers
  • Cable Drivers
  • Data Acquisition Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1814

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь