Обзор

Особенности и преимущества

  • 100MHz Gain Bandwidth Product
  • 750V/µs Slew Rate
  • 3.6mA Maximum Supply Current per Amplifier
  • Tiny 3mm × 3mm × 0.8mm DFN Package
  • 8nV/√Hz Input Noise Voltage
  • Unity-Gain Stable
  • 1.5mV Maximum Input Offset Voltage
  • 4µA Maximum Input Bias Current
  • 400nA Maximum Input Offset Current
  • 40mA Minimum Output Current, VOUT = ±3V
  • ±3.5V Minimum Input CMR, VS = ±5V
  • 30ns Settling Time to 0.1%, 5V Step
  • Specified at ±5V, Single 5V Supplies
  • Operating Temperature Range: –40°C to 85°C

Подробнее о продукте

The LT1813/LT1814 are dual and quad, low power, high speed, very high slew rate operational amplifiers with excellent DC performance. The LT1813/LT1814 feature reduced supply current, lower input offset voltage, lower input bias current and higher DC gain than other devices with comparable bandwidth. The circuit topology is a voltage feedback amplifier with the slewing characteristics of a current feedback amplifier.

The output drives a 100Ω load to ±3.5V with ±5V supplies. On a single 5V supply, the output swings from 1.1V to 3.9V with a 100Ω load connected to 2.5V. The amplifiers are stable with a 1000pF capacitive load making them useful in buffer and cable driver applications.

The LT1813/LT1814 are manufactured on Linear Technology’s advanced low voltage complementary bipolar process. The LT1813 dual op amp is available in 8-pin MSOP, SO and 3mm × 3mm low profile (0.8mm) dual fine pitch leadless packages (DFN). The quad LT1814 is available in 14-pin SO and 16-pin SSOP packages. A single version, the LT1812, is also available (see separate data sheet).

Applications

  • Active Filters
  • Wideband Amplifiers
  • Buffers
  • Video Amplification
  • Communication Receivers
  • Cable Drivers
  • Data Acquisition Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1813

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.