Обзор
Особенности и преимущества
- 100MHz Gain Bandwidth
- 750V/μs Slew Rate
- 3.6mA Maximum Supply Current
- 50μA Supply Current in Shutdown
- 8nV/√Hz Input Noise Voltage
- Unity-Gain Stable
- 1.5mV Maximum Input Offset Voltage
- 4μA Maximum Input Bias Current
- 400nA Maximum Input Offset Current
- 40mA Minimum Output Current, VOUT = ±3V
- ±3.5V Minimum Input CMR, VS = ±5V
- 30ns Settling Time to 0.1%, 5V Step
- Specified at ±5V, Single 5V Supplies
- Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
- Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT™) and S8 Packages
Подробнее о продукте
The LT1812 is a low power, high speed, very high slew rate operational amplifier with excellent DC performance. The LT1812 features reduced supply current, lower input offset voltage, lower input bias current and higher DC gain than other devices with comparable bandwidth. A power saving shutdown feature reduces supply current to 50μA. The circuit topology is a voltage feedback amplifier with the slewing characteristics of a current feedback amplifier.
The output drives a 100Ω load to ±3.5V with ±5V supplies. On a single 5V supply, the output swings from 1.1V to 3.9V with a 100Ω load connected to 2.5V. The amplifier is stable with a 1000pF capacitive load which makes it useful in buffer and cable driver applications.
The LT1812 is manufactured on our advanced low voltage complementary bipolar process. The dual version is the LT1813. For higher supply voltage single, dual and quad operational amplifiers with up to 70MHz gain bandwidth, see the LT1351 through LT1365 data sheets.
Applications
- Wideband Amplifiers
- Buffers
- Active Filters
- Video and RF Amplification
- Cable Drivers
- Data Acquisition Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT1812 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.