Обзор
Особенности и преимущества
- –3dB Bandwidth: 320MHz, AV = 1
- Gain-Bandwidth Product: 180MHz, AV ≥ 10
- Slew Rate: 350V/µs
- Wide Supply Range: 2.5V to 12.6V
- Large Output Current: 85mA
- Low Distortion, 5MHz: –90dBc
- Input Common Mode Range Includes Both Rails
- Output Swings Rail-to-Rail
- Input Offset Voltage, Rail-to-Rail: 2.5mV Max
- Common Mode Rejection: 89dB Typ
- Power Supply Rejection: 87dB Typ
- Open-Loop Gain: 100V/mV Typ
- Shutdown Pin: LT1809
- Single in 8-Pin SO and 6-Pin SOT-23 Packages
- Dual in 8-Pin SO and MSOP Packages
- Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
- Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT™) Package
Подробнее о продукте
The LT1809/LT1810 are single/dual low distortion rail-to-rail input and output op amps with a 350V/µs slew rate. These amplifiers have a –3dB bandwidth of 320MHz at unity-gain, a gain-bandwidth product of 180MHz (AV ≥ 10) and an 85mA output current to fit the needs of low voltage, high performance signal conditioning systems.
The LT1809/LT1810 have an input range that includes both supply rails and an output that swings within 20mV of either supply rail to maximize the signal dynamic range in low supply applications.
The LT1809/LT1810 have very low distortion (90dBc) up to 5MHz that allows them to be used in high performance data acquisition systems.
The LT1809/LT1810 maintain their performance for supplies from 2.5V to 12.6V and are specified at 3V, 5V and ±5V supplies. The inputs can be driven beyond the supplies without damage or phase reversal of the output.
The LT1809 is available in the 8-pin SO package with the standard op amp pinout and the 6-pin SOT-23 package. The LT1810 features the standard dual op amp pinout and is available in 8-pin SO and MSOP packages. These devices can be used as a plug-in replacement for many op amps to improve input/output range and performance.
Applications
- Active Filters
- Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
- Driving A/D Converters
- Low Voltage Signal Processing
- Video Line Driver
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.