Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain Bandwidth Product: 325MHz
  • Slew Rate: 140V/μs
  • Wide Supply Range: 2.5V to 12.6V
  • Large Output Current: 85mA
  • Low Distortion, 5MHz: –80dBc
  • Low Voltage Noise: 3.5nV/√Hz
  • Input Common Mode Range Includes Both Rails
  • Output Swings Rail-to-Rail
  • Input Offset Voltage (Rail-to-Rail): 550μV Max
  • Common Mode Rejection: 106dB Typ
  • Power Supply Rejection: 105dB Typ
  • Unity-Gain Stable
  • Power Down Pin (LT1806)
  • Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Single in SO-8 and 6-Pin Low Profile (1mm)
    ThinSOT Packages
  • Dual in SO-8 and 8-Pin MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT1806/LT1807 are single/dual low noise rail-to-rail input and output unity-gain stable op amps that feature a 325MHz gain-bandwidth product, a 140V/µs slew rate and a 85mA output current. They are optimized for low voltage, high performance signal conditioning systems.

The LT1806/LT1807 have a very low distortion of –80dBc at 5MHz, a low input referred noise voltage of 3.5nV/√Hz and a maximum offset voltage of 550µV that allows them to be used in high performance data acquisition systems.

The LT1806/LT1807 have an input range that includes both supply rails and an output that swings within 20mV of either supply rail to maximize the signal dynamic range in low supply applications.

The LT1806/LT1807 maintain their performance for supplies from 2.5V to 12.6V and are specified at 3V, 5V and ±5V supplies. The inputs can be driven beyond the supplies without damage or phase reversal of the output.

The LT1806 is available in an 8-pin SO package with the standard op amp pinout and a 6-pin SOT-23 package. The LT1807 features the standard dual op amp pinout and is available in 8-pin SO and MSOP packages.These devices can be used as plug-in replacements for many op amps to improve input/output range and performance.

Applications

  • Low Voltage, High Frequency Signal Processing
  • Driving A/D Converters
  • Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
  •  Active Filters
  • Video Line Driver

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1806

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.