Обзор
Особенности и преимущества
- Slew Rate: 100V/µs
- Gain Bandwidth Product: 85MHz
- Input Common Mode Range Includes Both Rails
- Output Swings Rail-to-Rail
- Low Quiescent Current: 3mA Max per Amplifier
- Large Output Current: 42mA
- Voltage Noise: 21nV/√Hz
- Power Supply Rejection: 90dB
- Open-Loop Gain: 60V/mV
- Operating Temperature Range: -40°C to 85°C
- Single Available in the 8-Pin SO and 5-Pin Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT™) Package
- Dual Available in 8-Lead DFN and SO Packages
- Quad Available in the 14-Pin Narrow SO Package
Подробнее о продукте
The LT1803/LT1804/LT1805 are single/dual/quad, low power, high speed rail-to-rail input and output operational amplifiers with excellent DC performance. The LT1803/LT1804/LT1805 feature reduced supply current, lower input offset voltage, lower input bias current and higher DC gain than other devices with comparable bandwidth and slew rate.
Typically, the LT1803/LT1804/LT1805 have an input offset voltage of 350µV, an input bias current of 125nA and an open-loop gain of 60V/mV.
The LT1803/LT1804/LT1805 have an input range that includes both supply rails and an output that swings within 20mV of either supply rail to maximize the signal dynamic range in low supply applications.
The LT1803/LT1804/LT1805 are specified at 3V, 5V and ±5V supplies and typically maintain their performance for supplies from 2.3V to 12.6V. The inputs can be driven beyond the supplies without damage or phase reversal of the output.
The LT1803 is available in the 8-pin SO package with the standard op amp pinout and in the 5-pin SOT-23 package. The LT1804 is available in 8-pin DFN and SO packages with the standard op amp pinouts. The LT1805 features the standard quad op amp configuration and is available in a 14-pin plastic SO package.
Applications
- Low Voltage, High Frequency Signal Processing
- Driving A/D Converters
- Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
- Active Filters
- Video Line Driver
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.