Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain Bandwidth Product: 80MHz
  • Input Common Mode Range Includes Both Rails
  • Output Swings Rail-to-Rail
  • Low Voltage Operation: Single or Split Supplies 2.3V to 12.6V
  • Low Quiescent Current: 2mA/Amplifier Max
  • Input Offset Voltage: 350µV Max
  • Input Bias Current: 250nA Max
  • 3mm x 3mm x 0.8mm DFN Package
  • Large Output Current: 50mA Typ
  • Low Voltage Noise: 8.5nV/√Hz Typ
  • Slew Rate: 25V/µs Typ
  • Common Mode Rejection: 105dB Typ
  • Power Supply Rejection: 97dB Typ
  • Open-Loop Gain: 85V/mV Typ
  • Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
  • LT1801 is Available in 8-Lead SO, MS8 and DFN Packages
  • LT1802 is Available in 14-Lead SO Package

Подробнее о продукте

The LT1801/LT1802 are dual/quad, low power, high speed rail-to-rail input and output operational amplifiers with excellent DC performance. The LT1801/LT1802 feature reduced supply current, lower input offset voltage, lower input bias current and higher DC gain than other devices with comparable bandwidth.

Typically, the LT1801/LT1802 have an input offset voltage of less than 100µV, an input bias current of less than 50nA and an open-loop gain of 85 thousand.

The LT1801/LT1802 have an input range that includes both supply rails and an output that swings within 20mV of either supply rail to maximize the signal dynamic range in low supply applications.

The LT1801/LT1802 maintain their performance for supplies from 2.3V to 12.6V and are specified at 3V, 5V and ±5V supplies. The inputs can be driven beyond the supplies without damage or phase reversal of the output.

The LT1801 is available in the MS8, SO-8 and the 3mm x 3mm x 0.8mm dual fine pitch leadless package (DFN) with the standard dual op amp pinout. The LT1802 features the standard quad op amp configuration and is available in the 14-pin plastic SO package. The LT1801/LT1802 can be used as plug-in replacements for many op amps to improve input/output range and performance.

For a single version of these amplifiers, see the LT1800 data sheet.

Applications

  • Low Voltage, High Frequency Signal Processing
  • Driving A/D Converters
  • Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
  • Active Filters
  • Video Line Driver

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1801

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь