Обзор
Особенности и преимущества
- Rail-to-Rail Input and Output
- Small SOT-23 Package
- Gain Bandwidth Product: 10MHz
- –40°C to 85°C Operation
- Slew Rate: 2.25V/μs
- Low Input Offset Voltage: 1.5mV Max
- High Output Current: 25mA Min
- Specified on 3V, 5V and ±5V Supplies
- High Voltage Gain: 1000V/mV 10k Load
- High CMRR: 96dB Typ
- High PSRR: 90dB Typ
- Input Bias Current: 300nA Max
- Input Offset Current: 25nA Max
- Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT™) Package
Подробнее о продукте
The LT1797 is a unity-gain stable 10MHz op amp available in the small SOT-23 package that operates on all single and split supplies with a total voltage of 2.7V to 12V. The amplifier draws 1mA of quiescent current and has a slew rate of 2.25V/μs.
The input common mode range of the LT1797 includes both rails, making it ideal for current sensing applications. The input stage incorporates phase reversal protection to prevent false outputs from occurring when the inputs are driven beyond the supplies. Protective resistors are included in the input leads so that current does not become excessive when the inputs are forced above or below the supplies.
The output of the LT1797 can swing to within 50mV of V+ and 8mV of V– without drawing excess current in either condition. The amplifier can drive loads up to 25mA and still maintain rail-to-rail capability.
The LT1797 op amp is available in the space saving 5-lead SOT-23 package.
Applications
- Portable Instrumentation
- Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
- Low Voltage Signal Processing
- Driving A/D Converters
- Battery-Powered Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.