Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Protected from Overvoltage Line Faults to ±60V
- ESD Protection to IEC-1000-4-2 Level 4
- ±15kV Air Gap Test
- ±8kV Contact Mode Test
- ISO 11898 Compatible
- High Input Impedance Supports Up to 256 Nodes
- Controlled Slew Rates for EMI Emissions Control
- High Impedance Outputs When Off or Powered Down
- Short-Circuit Protection On All Outputs
- Thermal Shutdown Protection
- Pin Compatible with Philips PCA82C251
Подробнее о продукте
The LT1796 CAN transceiver provides built-in fault tolerance to survive in industrial and automotive environments. Discrete protection devices are not needed. Bus interface pins can withstand voltage faults up to ±60V with respect to ground with no damage to the device. Faults may occur while the transceiver is active, shut down or powered off. On-chip ESD protection withstands up to ±15kV air discharges and ±8kV contact mode discharges tested per IEC-1000-4-2. Loss of power or ground connections does not damage the IC.
The circuit operates with data rates up to 125kbaud. A slew control pin allows control of transmitted data pulse edges to control EMI and reflection problems on imperfectly terminated lines. High output current drive allows the use of inexpensive PVC cable with impedance as low as 72Ω. The 100kΩ input impedance allows up to 256 transceivers per data network.
The LT1796 is available in 8-lead PDIP and SO packages.
Applications
- Industrial Control Data Networks
- Automotive Systems
- HVAC Controls
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.