Обзор
Особенности и преимущества
- 500mA Output Drive Current
- 50MHz Bandwidth, AV = 2, RL = 25Ω
- 900V/µs Slew Rate, AV= 2, RL = 25Ω
- Low Distortion: −75dBc at 1MHz
- High Input Impedance, 10MΩ
- Wide Supply Range, ±5V to ±15V
- Full Rate, Downstream ADSL Supported
- Low Power Shutdown Mode
- Power Saving Adjustable Supply Current
- Stable with CL = 10,000pF
- Power Enhanced Small Footprint Packages TSSOP-20, S0-20 Wide
- Available in a 20-Lead TSSOP Package
Подробнее о продукте
The LT1795 is a dual current feedback amplifier with high output current and excellent large signal characteristics. The combination of high slew rate, 500mA output drive and up to ±15V operation enables the device to deliver significant power at frequencies in the 1MHz to 2MHz range. Short-circuit protection and thermal shutdown insure the device’s ruggedness. The LT1795 is stable with large capacitive loads and can easily supply the large currents required by the capacitive loading. A shutdown feature switches the device into a high impedance, low current mode, reducing power dissipation when the device is not in use. For lower bandwidth applications, the supply current can be reduced with a single external resistor.
The LT1795 comes in the very small, thermally enhanced, 20-lead TSSOP package for maximum port density in line driver applications.
Applications
- ADSL HDSL2, G.lite Drivers
- Buffers
- Test Equipment Amplifiers
- Video Amplifiers
- Cable Drivers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.